Odniesienie do komponentu
System spawania projekcyjnego AKE
Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
2. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP40
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Możliwość pozycjonowania
Wbudowane standardowe komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR